La gamme de lampes de secours Sure-Lites SELM est une solution conforme à la norme UL924, conçue pour fonctionner pendant au moins 90 minutes en cas de panne de courant. Ses principales caractéristiques sont : une batterie nickel-cadmium offrant une puissance de 4 à 16 watts, un boîtier en acier et des têtes en aluminium, une source LED longue durée sans entretien avec optique accuLED exclusive, ainsi qu’un système d’autodiagnostic effectuant les tests mensuels requis par la norme NFPA. Les unités de base sont entièrement compatibles avec les télécommandes LED SRP/SRM/SRPA. Le système breveté de déconnexion externe de la batterie et la facilité de suspension réduisent le temps et le coût d’installation. La gamme SELM est conçue pour une utilisation intérieure commerciale ou industrielle et est conforme aux normes des villes de Chicago et de New York.
Spécification
Emergency egress coverage up to a market leading 80 feet
Total system coverage of 193 feet with remote capacity
Long life LED source with adjustable optics
Sealed Nickel Cadmium battery
Patented EZ hang and EZ Key features facilitate installation