Publier vos produits
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Traduit par Google,
    La gamme de lampes de secours Sure-Lites SEL est une solution conforme à la norme UL924, conçue pour fonctionner pendant au moins 90 minutes en cas de coupure de courant. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : batteries au lithium offrant une puissance de 5 watts en mode déporté, boîtier et têtes en polycarbonate, source LED longue durée sans entretien avec optique exclusive, et système d’autodiagnostic effectuant les tests mensuels requis par la norme NFPA. Les versions compatibles avec les télécommandes LED SRP/SRM/SRPA sont entièrement compatibles. Le système breveté de déconnexion externe de la batterie et la facilité de suspension réduisent le temps et le coût d’installation. La gamme SEL est conçue pour une utilisation intérieure, en milieu commercial ou industriel. Elle est disponible en boîtier noir ou blanc, avec ou sans autodiagnostic, et avec ou sans capacité de batterie supplémentaire pour alimenter des télécommandes additionnelles.
    Spécification
      • Emergency egress coverage of 30 feet to 70 feet
      • Total system coverage of 122 feet with remote capable versions
      • Long life LED source with adjustable optics
      • Lithium battery
      • Patented EZ hang
      • ABConnect features facilitate installation
      • Multi-voltage input 120-277 VAC
      • Injection-molded, color-stable, high-impact thermoplastic housing
      • Labor savings self-diagnostics
      • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-sel-30-70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie