Publier vos produits
Ephesus LUMAVISION
Ephesus LUMAVISION
Ephesus LUMAVISION
Ephesus LUMAVISION
Ephesus LUMAVISION
Ephesus LUMAVISION

    Ephesus LUMAVISION

    Traduit par Google,

    Pour les sports terrestres et aériens multidirectionnels, les joueurs et les spectateurs voient l'objet de jeu depuis plusieurs positions et angles de vue. Ces sports exigent un éclairage vertical critique sur toute la hauteur de la zone de jeu ainsi qu'un éclairage horizontal au niveau du sol. Il est important de contrôler l'éblouissement direct en plaçant les luminaires à l'écart des directions de vision les plus fréquentes des joueurs et des spectateurs. LumaVision a été conçu avec une capacité de performance optique à inclinaison nulle, réduisant l'éblouissement et les intrusions hors site.

    Spécification
      • AccuLED Optics™: LumaVision utilizes patented and industry leading UV coated AccuLED Optics™ preventing yellowing and degradation over time.
      • Available in a wide fixed CCT range between of 3000K to 6000K and a tunable CCT range option of 3500K to 6500K to meet varying lighting demands
      • Glare and Spill Light Control: Twenty (20) available beam distributions provide the flexibility and performance required for indoor and outdoor sports lighting.
      • Dark Sky Compliance Capable: Light your game for the players and the community
      • Built To Perform: Thermally managed driver and LED housing provides demonstrated reliability confidence.
      • L90: With a 90,000+ hour rated life (at greater than 90% lumen maintenance), the LumaVision LED luminaire is designed for long life.
      • Flexible Controls: Compatible with the Ephesus control ecosystem, putting the control of your system in the palm of your hand.
      • Ease of Installation: 6 flexible indoor/outdoor mounting options
      • Customizable: 7 Factory custom color options and factory custom built accessories.
      • Accessories: Custom visors provide additional cutoff and spill light control. Sport specific impact resistance technologies reduce maintenance on the system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ephesus-LUMAVISION-Pendant-Yoke-Slipfitter-Pole
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEphesus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine