Publier vos produits
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack
Halo EWP Entry Wall Pack

    Halo EWP Entry Wall Pack

    Traduit par Google,

    Le pack mural d'entrée à LED Halo Outdoor EWP a un format moderne qui couvre l'empreinte existante des luminaires muraux fluorescents et aux halogénures métalliques. Parfait pour l'éclairage de sécurité d'un périmètre mural, d'un garage, d'une cour arrière, d'un quai de chargement, d'un entrepôt, d'un complexe d'appartements, d'un hôtel ou d'un bureau avec 1 500 lumens de lumière vive. Choisissez entre trois températures de couleur (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) à l'aide d'un interrupteur physique sur le boîtier du luminaire. Le luminaire est un produit 2 en 1 Dusk to Dawn ou à commande par interrupteur en allumant ou en éteignant la cellule photoélectrique à l'aide de l'interrupteur physique sur le boîtier du luminaire. Installez-le sur n'importe quelle boîte de jonction standard sur un mur, un poteau ou une colonne à l'aide du trou de montage universel de la boîte de jonction. Construit à partir d'un polycarbonate résistant aux UV, le boîtier est résistant à la corrosion et comprend une lentille PC givrée diffuse résistante aux UV qui fournit une lumière diffuse sans éblouissement. Le pack mural d'entrée a une durée de vie de plus de 50 000 heures sans entretien avec un pilote d'alimentation domestique standard de 120 V. Homologué UL pour les emplacements humides, certifié Energystar et garantie de 5 ans.

    Spécification
      • Designed with Three Selectable white colors and on/off photocell.
      • Minimal design with a sleek housing and lens
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation
      • Turn off photocell for manual switch control
      • Robust polycarbonate housing in textured bronze finish
      • 50,000 Hour maintenance-free LED Lifespan
      • UV-resistant Frosted lens won’t yellow over time
      • Line Voltage 120V Standard household supply
      • Easy Install the mounting bracket with integrated bubble level
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Halo-EWP-Entry-Wall-Pack
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures