Publier vos produits
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Traduit par Google,

    Les garnitures LED encastrées réglables HALO RA Baffle sont idéales pour diriger la lumière dans les plafonds inclinés, l'éclairage de travail ou les applications d'éclairage mural. Le cardan réglable s'incline jusqu'à 35° et pivote à 360°, vous offrant ainsi un contrôle total sous le plafond pour orienter la lumière là où vous le souhaitez. Ces garnitures LED encastrées sont une excellente solution pour les applications de rénovation, de rénovation et de nouvelle construction. Choisissez entre 5 températures de couleur, du blanc doux (2 700 K) à la lumière du jour (5 000 K), ou optez pour le réglage tamisé à chaud qui imite la lueur d'une bougie. La garniture LED encastrée RA comprend des lumens sélectionnables, vous permettant ainsi de sélectionner votre luminosité préférée en fonction de la hauteur de votre plafond.

    Spécification
      • 4" and 5/6" LED trims for new construction or remodel housings
      • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360° to aim light where it's needed
      • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
      • Selectable Lumens: 600/900 lms
      • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
      • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.halo-ra-baffle-adjustable-recessed-led-trims
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures