Publier vos produits
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight
Halo VT LED Vapor Tight

    Halo VT LED Vapor Tight

    Traduit par Google,

    Le luminaire anti-vapeur LED Halo Outdoor VT offre une solution intérieure/extérieure dans les applications où la protection et la durabilité des luminaires sont requises. Le luminaire fournit un rendement lumineux équivalent à celui des luminaires à incandescence de 60 watts et des luminaires CFL de 15 watts, avec un éclairage de haute qualité et durable. Le luminaire est étanche à la vapeur pour le protéger de la poussière et de l'humidité. Idéal pour les patios, les garages, les entrepôts et les zones industrielles. L'aspect traditionnel et la température de couleur froide de ce luminaire lui confèrent une apparence similaire à celle des technologies plus anciennes.

    Spécification
      • Up to 875 Lumen output equivalent to 60W incandescent
      • Durable corrosion resistant die-cast metal housing
      • Total of 5 1/2" conduit knockouts on top and all sides
      • Damage resistant polycarbonate lens with frosted coating
      • UL listed for Wet Location
      • 120-277V Universal Voltage
      • 50,000hour LED Lifespan
      • Hard wired, switch activated fixture
      • 5 Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Halo-VT-LED-Vapor-Tight
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures