Publier vos produits
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau sélectionnable multi-montage MMS est un panneau sélectionnable polyvalent qui peut être monté directement au plafond ou au mur sans le coût et la main-d'œuvre d'un kit de montage en surface. De plus, il peut être encastré ou suspendu (avec kit) pour en faire le panneau de référence pour toute exigence de montage. Le MMS est livré en standard avec (5) CCT sélectionnables dans les formats plus petits et plus décoratifs et (3) CCT sélectionnables dans les formats plus grands et plus commerciaux, le tout dans une qualité de couleur supérieure standard de 90 CRI. La conception rétroéclairée innovante offre une lentille entièrement lumineuse et offre une conception intuitive à encliquetage et verrouillage qui permet à l'entrepreneur d'avoir une assurance positive lors de l'installation. Le panneau multi-montage est une excellente solution pour les espaces commerciaux tels que les écoles, les bureaux, les immeubles à logements multiples et les espaces de soins de santé où un montage directement au plafond ou au mur est nécessaire.

    Spécification
      • (4) Versatile mounting options: Surface/Direct (no surface mount kit needed), Wall, Recessed, Suspended (with kit)
      • Fully selectable panel family provides field flexibility and SKU reduction
      • 1' x 1', 1' x 2', 6" x 4' with (5) CCT Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • 1' x 4', 2' x 2', 2' x 4' with (3) CCT Selectable: 3500K, 4000K, 5000K
      • Superior 90 CRI color quality comes standard on all sizes
      • High performance efficacy up to 130 lumens per watt
      • Simplified backlit design that allows “hands free” installation
      • 0-10V continuous dimming to 5% for increased energy savings
      • Selectable switches are located on top of the junction box, for quick adjustment before and after installation
      • Emergency, flex, and sensor options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metalux-MMS-Multi-Mount-Selectable-Surface-Recessed
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures