Publier vos produits
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay

    Metalux UHBS Selectable High Bay

    Traduit par Google,

    La série UHBS est un luminaire rond pour grande hauteur avec CCT et flux lumineux sélectionnables, des performances allant jusqu'à 36 000 lumens, une tension multivoltage 120-347 V avec une capacité de gradation 0-10 V et une connexion enfichable pour détecteur de mouvement qui permet une flexibilité de conception maximale pour tout projet. Le facteur de forme rond traditionnel, la taille compacte et le crochet de montage universel rendent l'UHBS facile à installer et idéal pour les rénovations. Une lentille IK08 spécialement conçue offre une distribution optimale et réduit l'éblouissement à grand angle. Disponible avec plusieurs accessoires industriels, le Metalux UHBS est une solution idéale pour les applications de fabrication, de vente au détail, d'entrepôt et de gymnase.

    Spécification
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens
      • UL wet location and IP65 listed
      • NEMA 4X, and DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metalux-UHBS-1218-2436-LED
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures