Publier vos produits
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Traduit par Google,

    Le luminaire LED Caretaker pour zones et voies publiques allie hautes performances, faible entretien et facilité d'installation dans un ensemble simple et extrêmement économique, conçu pour des années de fonctionnement sans souci. Le luminaire Caretaker est idéal pour l'éclairage de sécurité mural, l'éclairage public résidentiel, l'éclairage de zones périphériques, les parkings, les quais de chargement, les quais de bateaux, les voies d'accès et les sentiers.

    Spécification
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streetworks-Caretaker-Nano
    • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
    • Groupe de produitsStreetworks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures