Publier vos produits
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Archivé

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Spécification
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ap750
    • Famille de produitsCabinet
    • Groupe de produitsSnack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)695
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
    • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT