Publier vos produits
Extreme 300 Series High Performance Door

Extreme 300 Series High Performance Door

Traduit par Google,

Besoin d'une porte de garage de précision ? Obtenez un fonctionnement intelligent et une durée de vie élevée dans une porte à enroulement haute performance. Notre porte de garage commerciale série 300 facile à installer offre 300 000 cycles de performance sans entretien. Améliorez votre productivité avec une disponibilité maximale où qu'elle soit installée. Doté d'une conception de porte basculante sans ressort, il est idéal pour les applications de portes roulantes industrielles qui n'ont pas besoin d'une porte à un million de cycles, mais nécessitent une disponibilité continue.

Notre contrôleur intelligent Apex™ est doté d'un panneau de commande intelligent avec câblage prêt à l'emploi qui facilite plus que jamais l'installation et l'entretien de la porte roulante de la série 300.

L'opérateur compact de la porte à enroulement commerciale offre un fonctionnement fluide à grande vitesse qui s'ensuit un démarrage et un arrêt en douceur, ce qui réduit l'usure de la porte basculante et de l'opérateur de la porte roulante. Lorsque vous avez besoin de portes à grande vitesse, notre porte haute performance de la série 300 fonctionne à une vitesse allant jusqu'à 24 pouces par seconde et avec la conception à entraînement direct de l'opérateur, il n'y a pas de pignon ni de chaîne à porter ou à remplacer.

Des portes roulantes plus rapides signifient un échange d'air réduit, mais notre porte basculante de la série 300 va plus loin pour améliorer l'efficacité énergétique. Les modèles de portes hautes performances isolées sont dotés de notre système breveté d'étanchéité périmétrique de porte roulante Thermiser Max - qui répond aux exigences d'infiltration d'air ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® et California's Title 24 avec une valeur testée indépendamment de ≤0,3 cfm/ft2.

Lorsque vous avez besoin d'une porte de garage de précision à ouverture rapide, notre porte haute performance Extreme 300 Overhead est la seule porte de garage commerciale dont vous aurez besoin!

Spécifications techniques
  • Réference unique.300-series-door
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsExtreme® Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors