Publier vos produits
CrossingGard® Emergency Response Grille

CrossingGard® Emergency Response Grille

Traduit par Google,
GRILLE D'INTERVENTION D'URGENCE CROSSINGGARD®

Modèle ERG-IBC pour la sécurité et la sortie contrôlée par l'accès selon l'IBC®

La grille d'intervention d'urgence CrossingGard est conçue pour aider à résoudre à la fois les problèmes de sécurité et de sûreté des espaces publics. Le CrossingGard offre la sécurité d'une grille roulante verrouillée, mais réagit immédiatement en cas d'urgence pour s'ouvrir automatiquement et permettre une évacuation en toute sécurité. Disponible uniquement chez Cornell, le CrossingGard est toujours en service pour fournir un contrôle de séparation, tout en permettant toujours d'autres moyens d'évacuation en cas d'incendie, de troubles publics ou d'une autre situation d'urgence.

Avantages de CrossingGard :
ICC-ES évalué pour l'accès contrôlé selon l'International Building Code®
Capacité d'intervention d'urgence à sécurité intégrée. Lorsqu'une alarme est activée, qu'il y a une coupure de courant ou si la station de bouton-poussoir de sortie de secours IBC est activée, le CrossingGard dégage immédiatement le chemin en ramenant la grille à sa position complètement ouverte
Aucun verrouillage ou déverrouillage manuel requis. AutoLock sécurise automatiquement une grille fermée en s'engageant lors d'une tentative d'ouverture forcée. AutoLock reste désengagé pendant le fonctionnement normal et d'urgence
Aucune réinitialisation n'est nécessaire pour reprendre le fonctionnement normal. Suite à une situation d'urgence, le CrossingGard peut être repositionné en position fermée en activant "fermer" au poste de commande du moteur
Option d'installation précoce : le système d'installation autoportant précoce/facile permet de monter les grilles sur des éléments tubulaires fournis par l'usine avant la construction des murs et avant qu'il y ait une ouverture finie
Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8019-01
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsCrossingGard Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis