Publier vos produits
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Traduit par Google,

La grille en treillis métallique SteelWeave™ complète et améliore la conception de tout bâtiment tout en assurant la sécurité. Fabriqué à partir d'un matériau à mailles tissées en acier inoxydable de type 316, il respire l'élégance tandis que les multiples motifs transforment une grille de sécurité standard en une œuvre d'art roulante. Offert en trois modèles, il est sûr de répondre à tous vos besoins de conception : Aesthetic Reveal (EAG10V) - Conçu pour les espaces de vente au détail et d'accueil haut de gamme où l'esthétique est une priorité, ce modèle est doté de guides et d'une barre inférieure en acier inoxydable sans attaches pour un look poli .

Aesthetic Conceal (EAG10C) - Conçu pour les espaces de vente au détail et d'accueil haut de gamme où l'esthétique est une priorité, ce modèle comporte des guides en aluminium qui peuvent être enterrés dans le mur avec une barre inférieure en acier inoxydable pour l'apparence. Service (EAG10S) - Conçu pour les applications utilitaires qui veulent les économies de coûts d'un guide et d'une barre inférieure en aluminium, mais qui veulent que le tissage serré maintienne le flux d'air et empêche les petits intrus d'entrer. En plus des trois modèles différents, la grille en treillis métallique SteelWeave™ est disponible en deux conceptions de rideaux standard et trois conceptions de rideaux sur commande spéciale - garantissant que nous offrons quelque chose qui va avec votre conception existante. Nous proposons également une gravure sur le rideau Lago, permettant d'afficher un logo ou un branding.

La grille en treillis métallique SteelWeave™ est idéale pour les devantures de magasins, les centres commerciaux, les bars, les restaurants, les cafétérias et toutes les autres applications qui nécessitent une grille de sécurité roulante esthétique. Il peut également être utilisé comme séparateur de pièce ou d'espace.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steelweave-grille
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsRolling Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors