Publier vos produits
StormDefender Door

StormDefender Door

Traduit par Google,

La porte primée StormDefender® est conçue spécifiquement en pensant à la sécurité des personnes pour la protection des pièces sûres contre les tornades et les ouragans. Elle est disponible en modèles coupe-feu et non coupe-feu, la porte est testée et certifiée selon les normes strictes des codes ICC 500-2014 et FEMA P-361, troisième édition.

Il est également important en termes de sécurité et de design - il est invisible jusqu'à sa mise en service. La construction élégante permet un encastrement pratiquement indétectable dans le béton préfabriqué, créant une saillie minimale dans l'espace. Cela permet également de dissimuler le serpentin au-dessus d'un plafond fini ou dans un soffite.

Une seule porte StormDefender® peut être utilisée pour couvrir plusieurs ouvertures, ou même des rangées de fenêtres pour maximiser la lumière naturelle - de ce fait, les espaces de sécurité typiques tels que les cafétérias, les modules de classe et les gymnases peuvent être ouverts et aérés au lieu d'être sombres et claustrophobes. Lorsqu'une tempête approche, la porte StormDefender® se déploie, transformant un espace ouvert en une pièce sûre classée ICC 500/FEMA 361 pour protéger les occupants des vents violents et des projectiles mortels. Après la tempête, la porte s'enroulera de nouveau dans la structure jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau nécessaire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.stormdefender-door
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors