Bientôt disponible!
PORTE EMPILABLE VERTISTACK TRANSPARENT
Modèle VS904
L'EMPILAGE VERTICAL COMPACT PERMET UNE ESTHÉTIQUE PROPRE
CONCEPTION COMPACTE UNIQUE
La porte VertiStack Clear utilise des panneaux empilables compacts uniques qui occupent un minimum d'espace au plafond, de sorte qu'il n'interfère pas avec les appareils mécaniques, électriques ou de plomberie. Les panneaux empilés verticalement avec une projection minimale sur le mur permettent d'avoir un plafond clair et ouvert. Les panneaux peuvent même être encastrés dans le plafond si vous le souhaitez. Conçu pour fonctionner en douceur et en silence, les clients ne seront pas dérangés par le fonctionnement.
DÉVELOPPEZ VOTRE EMPREINTE
VertiStack Clear vous permet de faire entrer l'extérieur. Lorsqu'ils sont en position fermée, les panneaux de verre laissent entrer suffisamment de lumière pour offrir une hospitalité chaleureuse. Lorsqu'ils sont en position ouverte, les sièges intérieurs peuvent être étendus aux zones extérieures, invitant à un état de flux entre les espaces intérieurs et extérieurs. Lorsqu'il est fermé, le joint intégré rend la porte conforme à la norme IECC en matière d'infiltration d'air, assurant le confort des clients et réduisant la consommation d'énergie.
ESTHÉTIQUE CLAIRE
VertiStack offre un design élégant avec des lignes et des angles minimaux. Un look propre et moderne de l'intérieur et de l'extérieur avec un attrait esthétique est créé puisque VertiStack Clear n'a pas de charnières visibles ni de rails ou de câbles exposés. Disponible dans une variété d'options de verre, d'acrylique et de polycarbonate, VertiStack Clear offre également des choix de couleurs et de finitions personnalisables, donnant aux concepteurs le champ libre et la flexibilité pour correspondre ou améliorer n'importe quelle esthétique.
SÛR ET SÉCURISÉ
Contrairement à d'autres produits à vision complète, l'empilage compact unique élimine le verre suspendu au-dessus des clients lorsqu'il est ouvert. La conception lisse du guide dissimule les pièces mécaniques, limitant le risque de blessure. Le produit peut être commandé avec des bords de sécurité, des cellules photoélectriques et d'autres caractéristiques de sécurité pour se conformer aux normes UL325. VertiStack Clear offre également une protection contre des vents allant jusqu'à 20 PSF. Pour éviter les effractions, les panneaux peuvent être solidement verrouillés en place pour empêcher la séparation des panneaux.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |