Publier vos produits
Visionaire® MicroCoil® Grille

Visionaire® MicroCoil® Grille

Traduit par Google,

Numéro de modèle : ESG10C et ESG12C

GRILLES DE SÉCURITÉ
Vous avez besoin d'une grille à cycle standard et à hauteur réduite pour les applications de vente au détail ? La grille Visionaire® MicroCoil® est la solution idéale. Avec près de 40 % d'espace libre en moins que toute autre grille standard sur le marché aujourd'hui, le Visionaire MicroCoil offre des avantages et une esthétique inégalés. Conçu pour être compact, silencieux et fiable, ses caractéristiques uniques le rendent idéal pour une large gamme d'applications telles que les commerces de détail, les devantures de magasins urbains ou les bâtiments historiques qui ne peuvent pas être fortement modifiés.

Le rideau de grille correspond à la conception de notre grille MicroCoil haute performance unique avec 304 maillons en acier inoxydable. Les maillons élégants s'emboîtent les uns sur les autres lorsque les bobines de la calandre sont fermées, nécessitant aussi peu que 15,5 pouces d'espace libre. Les liens sont facilement remplacés, permettant à cette calandre de bénéficier d'une durée de vie de moins d'entretien et de réparations simples. En parlant de rideau, il offre une conception flexible dans un motif droit ou en brique.

Conçu pour la longévité, le Visionaire MicroCoil a une durée de vie allant jusqu'à 50 000 cycles. Que vous recherchiez un moteur ou une opération manuelle comme un palan à chaîne ou un push up, le Visionaire MicroCoil peut répondre à vos besoins.

Lorsque vous avez besoin d'une grille à faible hauteur libre et à faible cycle avec une esthétique inégalée, le Visoinaire MicroCoil de Cornell est la solution idéale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Visionaire-MicroCoil-Grille
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité