Publier vos produits
Door Detective® Compact

Door Detective® Compact

Traduit par Google,

Le Door Detective est un système de détection et de contrôle d'accès installé sur les portes, idéal pour les zones à accès contrôlé où un intrus pourrait causer des dommages ou des vols. Cette technologie détecte les tentatives de passage en force, les violations de sens de circulation et les intrusions en empêchant toute personne de profiter de la fermeture d'une porte. La solution de contrôle d'accès Door Detective surveille, détecte et alerte en cas d'intrusion. De plus, un relais secondaire optionnel peut déclencher des actions supplémentaires, comme l'activation de la vidéosurveillance ou le verrouillage des portes.

Notre modèle le plus économique, le Door Detective Compact, est un système de détection de mouvement et de contrôle de direction pour hayon, installé sur l'encadrement d'une porte, qui renforce la sécurité des portes à accès contrôlé. Il comprend un processeur externe et une alimentation 12 V CC. Grâce à son microcontrôleur embarqué haute vitesse et à ses systèmes optiques éprouvés, il constitue la solution la plus précise et la plus rentable pour surveiller les mouvements à travers une porte à accès contrôlé.

Le système Door Detective devrait être envisagé pour tout espace intérieur où un intrus pourrait se glisser sans être remarqué, comme les laboratoires de recherche et développement.
casinos, centres de remise en forme, immeubles de bureaux (centres de données, archives, autres zones réglementées) et aéroports (zones réservées aux employés, zones de fret et de bagages).

Mots-clés : sécurité des portes, surveillance des portes, sécurité, talonnage, contrôle d’accès, dispositifs de sécurité des portes, serrures de porte, intrusion, accès non autorisé, sécurité physique, alarmes, violations de sens de circulation, contrôle des populations, montage sur porte, surveillance des portes, sécurité des entrées, sécurité des portes doubles, dispositif anti-talonnage, dispositif de talonnage, serrure de porte.

Spécification
  • DOOR DETECTIVE COMPACT TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Dimensions for head units 

     Height: 11.9” (302 mm)

     Width: 2.4” (61 mm)

     Depth: 4.3” (109 mm)


    Distance between units 

     88.6” (2,250 mm) max

    Note: Install to ensure single file entry


    Inputs from Access Control

     Entry request (normally open closing for 1 second)

     Exit request (normally open, closing for 1 second)

     Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

     Door Sensor


    CPU enclosure (external) 

     Height: 7.0” (180 mm)

     Width: 2.3” (60 mm)

     Depth: 5.1” (130 mm)

    Casings

     Head units: stainless steel, ABS plastic end caps

     CPU: ABS plastic end caps


    Mounting

     Head units (2) - 4 fixings each

     CPU: 4 fixings 


    Operating modes 

     Card in/free exit

     Free entry/card out

     Free entry/no exit

     Free exit/no entry

     Card In/card out

    Power requirements 

     Input: 100 to 240 V AC @ 0.4 A

     Output: 12 V DC @ 1.25 A max

     2-conductor 22 awg 9.8 ft (3 m)


    Outputs to Access System

     Entry Monitor (normally closed opening for 1 second)

     Exit Monitor (normally closed opening for 1 second)

     Alarm 1(normally closed opening for 1 second)

     Alarm 12(normally closed opening for 1 second)


    Audible indicators 

     Multiple single-tone sounders for status and alarms


    Visual indicators 

     Multiple, multi-color LEDs for status and fault finding


    Environmental

     Temperature: 32 F (0 C) to 122 F (50 C)

     Humidity: 5-95% relative Cables

    Cables

     Head units to CPU: Cat 5 cable, RJ45 connectors. 82 ft (25 m) per head unit

     Interface cables to access control panel and door: 2-conductor 22 awg 65.6 ft (20 m)

     CPU to touchscreen (optional): 2-conductor and ground shield 65.6 ft (20 m)

    Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

Spécifications techniques
  • Réference unique.door-detective-compact
  • Famille de produitsSecurity Entrance Systems
  • Groupe de produitsSecurity Anti‑Tailgating Sensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.9
  • Largeur (pouces)2.4
  • Profondeur (pouces)4.3
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Lbs)8.8
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud