Publier vos produits
PISO FROZEN BLANCO CD
Corona

PISO FROZEN BLANCO CD

Traduit par Google,
La série Frozen dans son format 60x60 cm s'inspire de l'élégance et de la translucidité du quartz. Sa couleur blanche, ses lignes définies et la délicatesse de ses veines nous transportent dans la pureté des paysages nordiques, où la glace reflète une beauté inégalée. Sa finition brillante de type Covergloss® et ses 5 faces différentes lui confèrent un réalisme qui éveille l'imagination. Dans chacune de ses versions de couleurs, Frozen est une proposition qui permet de réaliser des environnements sereins et sophistiqués. C'est un placage idéal pour un trafic commercial modéré.
Spécifications techniques
  • Réference unique.603332001
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage