Publier vos produits
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Traduit par Google,
Matériau métallique (laiton), plus grande durabilité, système d'ouverture à 90º, Haute résistance mécanique et durabilité, Réduit la consommation d'eau, si nécessaire, il peut être facilement retiré, Fonction de base. Fabriqué en résine plastique de haute ingénierie, Ela borada en résine de haute ingénierie
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ducha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsSencillo o Individual
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud