Publier vos produits
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Traduit par Google,

    Système de pompe à chaleur sans gaz et à encombrement nul, composé d'un ballon tampon d'eau chaude sanitaire de 150 litres (en acier inoxydable), d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 50 litres et d'une pompe à chaleur air-eau à inverseur split fonctionnant au R32. Ce système utilise l'énergie renouvelable de l'air pour chauffer, refroidir et produire de l'eau chaude sanitaire de manière durable. Combinaison gagnante de photovoltaïque et de solaire thermique.

    Disponibles en modèles d'intérieur, d'extérieur et encastrables.


    Spécification
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Solarsplit6E
    • Famille de produitsHeat pump for home applications
    • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1970
    • Largeur (mm)975
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)895
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur

    Disponibilité de la région

    L'Europe