Publier vos produits
MEGA 495H-750H
Cosmogas

MEGA 495H-750H

Traduit par Google,

MEGA est la nouvelle gamme de chaudières commerciales modulantes à condensation à gaz écologiques, avec brûleur unique et à faibles émissions polluantes, brevetées et entièrement construites par Cosmogas, avec une puissance thermique de 495 et 750 kW.

Il permet d'optimiser et d'accélérer la réalisation de centrales thermiques, en répondant aux différents besoins des clients grâce à la grande flexibilité tant de la production que des solutions.

Il a été conçu pour être installé aussi bien à l'intérieur dans des locaux techniques qu'à l'extérieur dans des endroits partiellement protégés, dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

C'est la solution idéale pour les bâtiments commerciaux, les immeubles d'appartements et les copropriétés rénovés avec des systèmes de chauffage central existants ou nouveaux.

Spécification
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 495 kW, 750 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Spécifications techniques
  • Réference unique.mega-495h-750h
  • Famille de produitsBoilers for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1972
  • Largeur (mm)2070
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1070
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières

Disponibilité de la région

L'Europe