Publier vos produits
Sylentia 8M-13M-13T R290
Cosmogas

Sylentia 8M-13M-13T R290

Traduit par Google,

Pompes à chaleur air-eau monoblocs Inverter ultra-silencieuses et innovantes pour le chauffage, la climatisation et la production d'ECS, fonctionnant au réfrigérant naturel R290. Plage de fonctionnement : eau de 7 °C à 75 °C, air de -20 °C à +50 °C. Plateformes électroniques avancées CIMA entièrement fabriquées en Italie. Classe d'efficacité énergétique (ERP) A+++.

Spécification
  • Sylentia 8M

    Max. heating output (A7/W35) = 8,2 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 9,2 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,50

    Max. EER (A35/W18) = 4,10

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 4,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13M

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 5,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13T

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 6,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 41 dB (A)

Spécifications techniques
  • Réference unique.sylentia-8m-13m-13t
  • Famille de produitsHeat pump for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)980
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur