Publier vos produits
YLC 880 Multi-configurable controller
YLC 880 Multi-configurable controller

    YLC 880 Multi-configurable controller

    Traduit par Google,

    YLC 880 est un contrôleur multi-configurable pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, le traitement de l'air et l'automatisation GTC.

    Le contrôleur permet d'optimiser la consommation en s'adaptant automatiquement aux changements climatiques grâce à la mise en œuvre d'algorithmes de gestion visant à obtenir les performances maximales.

    Le contrôleur enregistre également le comportement de l'installation, stockant les paramètres de fonctionnement et les réglages, permettant l'analyse et la détection de tout problème.

    Un seul contrôleur YLC 880 peut gérer simultanément :

    • 32 régulateurs PI
    • 32 horloges hebdomadaires (10 étapes de programme horaire chacune)
    • 32 Réglages thermostatiques
    • 20 Périodes de suspension des vacances (pour chaque flux)
    • 25 Allumage extraordinaire (pour chaque flux)
    • 16 Courbes climatiques à trois pentes consécutives (limitation max et min de la température de départ, correction de la courbe de chauffe avec auto-adaptation en fonction de la régie, optimisation des allumages/extinctions, fonction hors-gel)
    • 32 Capteurs de température
    • 32 Circulateurs (simple, double, jumelé) avec fonction antiblocage, retard à l'enclenchement, post-circulation ;
    • 16 Vannes mélangeuses
    • 8 Générateurs (Gestion de la cascade de modules thermiques avec réglage de la modulation de puissance mono-étagée, bi-étagée, 3 points et/ou 0-10V, modulation de température 3 points et/ou 0-10V, chaudière OpenTherm, gestion des panneaux solaires, groupes frigorifiques, pompes à chaleur et générateurs d'hystérésis)
    • 4 Gestion ECS (avec fonction priorité chaudière, régulation point fixe recirculation et fonction antibactérienne)

    et offre les fonctionnalités principales suivantes :

    • Gestion des utilités en mode climatique et point fixe
    • Réglages mixtes avec un ou plusieurs capteurs de température ambiante (sélectionnables entre MEDIUM, MAX, MIN) et thermostatique
    • Gestion complète des centrales de traitement d'air UTA (volets, batteries, hors-gel, free-cooling, récupérateur, ventilateurs, humidificateur)
    • Fonction de protection contre le gel
    • Correction automatique de l'heure d'été
    • Calendrier perpétuel

    Spécification
    • Hardware

      • 1  Container for 8 DIN modules
      • 1  16 x 2 mm backlit alphanumeric display
      • 1  4-key keypad
      • 8   230V, 5A output relay, overload protection
      • 2  0-10 V outputs
      • 8  Analogue/digital input
      • 1  SD Card Reader
      • 1 Real time clock
      • 1  RS232/RS485 bus selectable from menu for remote connection
      • 1 RS485 bus for connection to expansion modules (Modbus)
      • 1  RS485 bus for connection to third-party devices
      • 1  1-wire bus for connecting temperature sensors

      Electrical &Mechanical

      • Power Supply: 12V DC
      • Maximum voltage applicable to the relays: 250V AC
      • Relay contacts capacity: 5 A resistive
      • Power consumption: 5 W
      • Front protection rating: IP 40
      • Rear protection rating: IP 30
      • Output contacts:  Potential-free
      • Data retention time in memory: 7 years
      • Operating temperature limits:   0...45 (°C)
      • Storage temperature limits: -25...+60 (°C)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.costergroup-ylc880
    • Famille de produitsREMOTE CONTROL
    • Groupe de produitsCONTROLLERS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)89.7
    • Largeur (mm)143.9
    • Profondeur (mm)70.8
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireGlass fibre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières