Publier vos produits
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers
P-K SONIC® Condensing Boilers

    P-K SONIC® Condensing Boilers

    Traduit par Google,

    La chaudière à condensation en acier inoxydable PK SONIC® surpasse toutes les attentes en matière d'efficacité, de taille et de conception des matériaux.

    La chaudière en acier inoxydable de Patterson-Kelley repousse les limites des autres modèles en acier inoxydable grâce à ses dimensions optimisées par notre technologie révolutionnaire DUET™. Elle est dotée du premier échangeur de chaleur du secteur composé de deux chambres uniques conçues pour optimiser la modulation de puissance. Grâce à cette conception unique, la chaudière PK SONIC® atteint un rendement AHRI de 97 %, une modulation jusqu'à 7:1 et des émissions de NOx ultra-faibles.

    Modèles : SC650, SC750, SC850, SC1000, SC1500, SC2000, SC3000, SC4000

    Avantages

    • Une solution viable pour les mises à niveau des systèmes existants ainsi que pour les nouvelles installations
    • Technologie DUET innovante et à haut rendement
    • Passe par une porte existante de 36 pouces.
    • Peut être installé dans un local technique avec un plafond de 2,44 m (8 pieds).
    • L'accessibilité frontale réduit les coûts de réparation et d'entretien et encourage l'entretien annuel.
    • Une consommation d'énergie électrique extrêmement faible augmente les économies potentielles
    • Un rapport de réduction de 5:1 améliore considérablement l'efficacité du cycle
    • Bénéficiez de remises sur les services publics
    • À peine audible, même à feu vif
    Spécification
    • DUETTM TechnologyEfficiency and harmony in design

      Equipped with DUET technology, the P-K SONIC® is the premier stainless steel design for condensing applications in the industry. The innovative zones are engineered separately using different composite stainless materials that, when used together, deliver better heat transfer and higher reliability throughout the condensing process.

      Big output in a small spaceRefined engineering allows for optimal space management

      In most cases, there’s no rigging required to put your P-K SONIC® condensing boiler in any room of your building, whether it’s the basement or the penthouse. All P-K SONIC® condensing boilers fit through a standard 36-inch doorway and standard elevator.

      Easier to maintainBetter access and hassle-free service

      The SONIC‘s clean, compact design allows internal components to be accessed with ease, saving time and money associated with repair and maintenance. Front maintenance accessibility encourages annual servicing to increase boiler life and performance.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-sonic-condensing-boilers
    • Famille de produitsCommercial Boilers
    • Groupe de produitsCondensing Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie