Publier vos produits
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    Traduit par Google,

    L'UC-AUDIO-POD-TTMK est un kit de montage de table en option pour le Crestron Flex UC-AUDIO-POD. Le kit facile à installer comprend une bride en plastique, un tube fileté et deux écrous pour monter le pod sur une table. Une bande adhésive est fixée au bas de la bride pour empêcher le pod de tourner sur la table.


    Le kit de montage peut être installé sur n'importe quelle surface plane d'une épaisseur minimale de 3/4 po (19 mm) jusqu'à une épaisseur maximale de 1,50 po (38 mm). Les câbles sont acheminés par le centre du tube fileté, passant sous la surface de montage pour un aspect complètement caché.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UC-AUDIO-POD-TTMK
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.1
    • Largeur (pouces)3.35
    • Profondeur (pouces)3.05
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment