Publier vos produits
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Traduit par Google,
Remplissages de vitrage de 1 po (25 mm)
  • Série 451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) non thermique
  • Série IT451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) Thermique
  • Assemblage de cannelures à vis ou de blocs de cisaillement
  • Option d'installation d'empilage

La série IT451 offre des performances thermiques améliorées grâce à la technologie Poly-Aluminizer™ et Lancer™ Thermal Break. Les séries 451 et IT451 peuvent être vitrées intérieures ou extérieures. Un joint EPDM à chargement par le haut est utilisé pour positionner et sceller le verre dans la poche en aluminium. Les systèmes à vitrage central sont compatibles avec toutes les portes d'entrée en aluminium américaines.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-451-it451
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes