Publier vos produits
Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Traduit par Google,
2" (50,8 mm) de profondeur ; projeté, fixe ou battant
  • Rupture Thermique Polyuréthane
  • Homologation C-70 (série 7200 utilisable)
  • Classé C-90 (série 7200 fixe)
  • Homologué HC-75 (série 7300 utilisable et fixe)

Les fenêtres des séries 7200 et 7300 sont vitrées à sec avec du ruban adhésif à l'extérieur et une cale en élastomère EPDM à l'intérieur. La construction de l'évent est réalisée avec des éléments tubulaires, taillés en onglet et renforcés avec une clé d'angle en aluminium extrudé et sertis hydrauliquement. Les options de matériel d'exploitation comprennent des charnières à quatre barres de sortie à 90 °, des charnières à 5 ou 3 articulations, des opérateurs Roto, des ajusteurs de friction et des bras de limite d'arrêt. Les options de matériel de verrouillage comprennent les poignées de verrouillage à came, les poignées de verrouillage à deux points et les verrous de sécurité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-7200-7300
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsAluminum Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double