Publier vos produits
Series 7600 Awning Windows
Series 7600 Awning Windows

    Series 7600 Awning Windows

    Traduit par Google,

    Fenêtres à auvent CRL.

    L'évent dissimulé de la série 7600 est une fenêtre de ligne de site minimale parfaite pour une utilisation dans les ouvertures de devanture de magasin, de fenêtres en ruban et de murs-rideaux. Le matériel standard comprend une seule poignée de verrouillage multipoint. Comme pour toutes nos fenêtres ouvrantes, la construction de l'évent commence par des composants d'évent tubulaires qui sont à onglet, renforcés avec des clés d'angle et sertis à tous les coins. Lorsque la fenêtre est fermée, l'évent est scellé au cadre avec des joints d'ampoule assurant une fenêtre étanche à l'air.

    • Classé AAMA CW100
    • Ligne de visibilité minimale
    • Vitrage au silicone structurel
    • Vitrage de 1" (25 mm)
    • Construction d'angle renforcée
    • À utiliser avec une devanture de magasin ou un mur-rideau
    • Coupure thermique
    • Facteur U 0,56 à 0,34
    • Poignées de verrouillage de quincaillerie Euro multipoints
    • Version résistante aux ouragans IW7600 disponible
    • Version d'atténuation des explosions BW7600 disponible


    Spécification
    • Awning Windows

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-usalum-series-7600-awning
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsAluminum Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows