Publier vos produits
Series 8100 Fixed Window Systems

Series 8100 Fixed Window Systems

Traduit par Google,

La fenêtre fixe de la série 8100 a un cadre de 4-1/2" (114 mm) de profondeur conçu pour s'adapter aux conditions de construction typiques, y compris nos entrées et nos devantures de magasins. Un cadre à isolation thermique efficace accepte un vitrage de 1" (25 mm). Disponible dans une gamme de revêtements architecturaux et de finitions anodisées.

Spécification
  • • Tested to AAMA CW65
    • Thermally Insulated-NFRC Certified
    • U-Factors as Low as 0.37
    • 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
    • Choice of Block or Fin Frame
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Accessories Such as Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
    • Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
    • Maximum frame size 56" x 63" (1422 x 1600 mm)
    • Made in the USA

Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-8100
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsAluminum Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCFixed windows
  • Code UNSPSC30171609
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 13 11
  • Titre OmniClassMetal Fixed Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows