Publier vos produits
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows

    Series 7400 Operable Windows

    Traduit par Google,

    La série 7400 est une fenêtre fonctionnelle de 2 1/4" qui a été testée avec succès selon les exigences ANSI/AAMA/NWWDA-1011.5 2-97. La fenêtre 7400 est construite à l'aide d'éléments tubulaires extrudés à onglet et sertis avec des clés d'angle. Ces fenêtres sont offertes en configurations projetées, fixes et battantes.


    • Profondeur 2 1/4"
    • Classé AW-75
    • Projeté, Fixe ou Battant
    • Multitude d'options matérielles
    • Construction d'angle renforcée
    • Châssis affleurant avec la conception du cadre
    • Coins à 90°, canaux de compensation, seuils de départ et solins de seuil
    • Disponible dans une gamme de revêtements architecturaux et de finitions anodisées

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-usalum-series-7400
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsAluminum Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows