Publier vos produits
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    Traduit par Google,

    Le système hydraulique breveté 50/50 combine les atouts de nos systèmes à double vantail et à simple vantail. Offrant une ouverture d'une grande pureté, il nécessite un encombrement minimal en position ouverte et ne requiert aucun entretien, ce qui le rend idéal pour les projets architecturaux, commerciaux et résidentiels.

    Spécification
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydraulic-50-50-door-system
    • Famille de produitsHydraulic
    • Groupe de produits50/50 System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors