Publier vos produits
Ultimate Awning Push Out Window
Marvin

Ultimate Awning Push Out Window

Traduit par Google,

La fenêtre à battant Ultimate Awning Push Out à charnière supérieure est conçue pour s'ouvrir facilement et fournir de l'air frais même par temps humide, avec un matériel de fonctionnement et de verrouillage au bas de la fenêtre pour un accès facile dans les endroits difficiles à atteindre. Avec des options de taille à la pointe de l'industrie, l'Ultimate Awning Push Out peut être utilisée seule ou en complément de fenêtres à battants ou à cadre pour une polyvalence de conception. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 4 pieds ou en largeurs jusqu'à 6 pieds ; L'ingénierie innovante permet une ouverture facile en tournant la poignée et en poussant vers l'extérieur ; Peut être utilisée seule ou en complément de fenêtres à battants ou à cadre pour un impact visuel et une flexibilité maximum ; L'écran rétractable en option est presque invisible lorsque l'écran n'est pas utilisé ; Le système de verrouillage multipoint assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas ; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3 ; Certifié CE. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de produits en bois complets ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_ulawpow
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires