Publier vos produits
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
    CYKLOS

    Spin360 Bicycle Shed

    Traduit par Google,

    SPIN360 © Étui de vélo innovant et peu encombrant

    SPIN360 © est un abri à vélos innovant et compact, doté d'une fonction rotative, conçu pour accueillir jusqu'à 12 vélos en toute sécurité et de manière optimale. Idéal pour les environnements urbains, les zones résidentielles et autres espaces publics restreints où la sécurité, la fonctionnalité et le développement durable sont essentiels. Conçu pour résister aux climats nordiques rigoureux, et grâce à sa conception compacte et sa structure autoportante, SPIN360 © est facile à installer et à démonter.

    Spécification
    • Dimensions
      Diameter: 3.6m
      Height: 2.6m
      Door opening width: 1.25m

      Material

      Frame: Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard color is black RAL 9005.
      Door: Aluminum + Powder coated in any RAL color (same as frame). Standard color is black RAL 9005.
      Frame + bike rack: Hot-dip galvanized steel

      Walls

      • Cyklos SPIN360 © Wall Superwood Nature
        Maintenance-free Superwood walls provide a durable and aesthetically pleasing finish.
      • Cyklos SPIN360 © Wall Thermo Grey Fire Protected
        To ensure fire protection requirements, there are wooden slats Thermo Fire Protection.

      Roof
      Option 1. – Biotope roof that promotes biodiversity
      Option 2. – Sedum roof for green space

      Lock
      Digital lock that can be connected to a property or stand-alone
      Optional – Cloud service that manages access with QR code for users

      Lighting
      LED 4000K
      LED 3000K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spin360-bicycle-shed
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle garage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède