Publier vos produits
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack

    Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack

    Traduit par Google,

    Les porte-vélos Hoop Runner, en forme de U inversé, sont disponibles en deux versions : à encastrer (HR100) et à poser (HR101). Fabriqués en tubes d'acier ronds HSS épais de 48 mm de diamètre extérieur, leurs deux coudes à 90° leur confèrent un aspect à la fois esthétique et fonctionnel. Tous nos porte-vélos Hoop Runner sont également disponibles en version rails, pour 6 ou 8 vélos.

    Caractéristiques du produit

    • Supports de stationnement pour vélos en forme de U inversé pour 2 vélos
    • Fabriqué en tube d'acier rond épais HSS de 1,9 pouce de diamètre extérieur.
    • Disponible en finitions DuraPlas™ et galvanisées à chaud
    • Montage en surface (HR101)
    • Seulement 4 ancrages sont nécessaires pour une installation sur béton.
    • Disponible en version montée sur rails, avec une capacité de 6 ou 8 vélos
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 1.9” steel tubing ASTM A53
      • U-Lock Compatible
      • MOUNTING OPTIONS

        Surface Mount (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall Setbacks:
        • For racks parallel to a wall
        • Minimum: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Minimum: 34”
      • Distance between racks
        • Minimum: 24”
      • Street Setbacks:
        • For racks parallel to the street
          • Minimum: 24”

      FINISH

      • Galvanized
      • Galvanized to ASTM A123/A123M-12
      • Black Polyester Powder Coat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hoop-runner-inverted-u-surface-mounted-bike-parking-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsInverted‑U, Surface‑Mounted Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo