Publier vos produits
DANODREN R-20
Danosa

DANODREN R-20

Traduit par Google,
Danodren R-20 est une couche nodulaire en polyéthylène haute densité (PEHD) de couleur verte, avec des nodules de 20 mm de hauteur avec des débordements. DOMAINE D'APPLICATION : - Il est largement utilisé comme retenue d'eau dans les toitures vertes écologiques extensives de tous types de bâtiments. Les rainures dans la partie supérieure de la membrane agissent comme des trop-pleins lorsque le niveau d'eau dépasse la capacité de stockage des nodules, régulant ainsi la quantité d'eau dans le système. AVANTAGES : - Résout en épaisseur et en poids réduits, les problèmes de drainages et de rétention d'eau dans les Toits Verts extensifs. - Le toit vert extensif écologique offre les avantages des toits verts (régulation du microclimat, isolation acoustique, avantages esthétiques) et a une faible épaisseur, un poids léger et nécessite un entretien minimal. - Dans ce type de toitures, le besoin en eau est minimum, c'est pourquoi l'utilisation de rétenteurs d'eau est indispensable, DANODREN R-20 dispose de trop-pleins où l'excès d'eau sera évacué. - Le Géotextile (Danofelt PY 200), filtre les pierres en contact avec le sol, évitant au sol d'aller sur le système de drainage. - Non pourrissant. AVANTAGES : - Limite les surcharges dans les toitures par rapport aux drainages traditionnels avec des pierres de 10 cm d'épaisseur - Permet le changement de surface en béton en toitures végétalisées - Grande capacité de réserve d'eau - Grande durabilité du système de drainage, conservant ses propriétés dans le temps, cela aidera aux économies d'entretien. - Maintenir les propriétés mécaniques et les propriétés de stockage de l'eau dans le temps.
Spécification
  • PRESENTATION: - Length: 20 m - Width: 2 m - Roll surface: 40 m2 - Roll weight: 34.20 kg - Rolls per pallet: 5 - Product Code: 314051
Spécifications techniques
  • Réference unique.danodren_R20
  • Famille de produitsDrainages
  • Groupe de produitsPolyethylene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)20000
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.85
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Ss_45_40_47_40
  • Description de l'Uniclass 2015Intensive green roof systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drainage Layers
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage