Publier vos produits
DEP2 Fire water tanks (PFP)
Danosa

DEP2 Fire water tanks (PFP)

Traduit par Google,

RÉSERVOIRS D'EAU D'INCENDIE (PFP)

- Étanchéité : Membrane PVC non adhérente

AVANTAGES
- Étanchéité non adhérente.
- Soudé à l'air chaud.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).
- Membrane appropriée pour l'approvisionnement en eau dans les systèmes anti-incendie (PFP).

LES USAGES

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:ANTI-PUNCTURE:

    - Product: DANOFELT PY 300  

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching geotextile composed of polyester short fibre. 

    - Property: weight 

    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY
    - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant.
    - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing

Spécifications techniques
  • Réference unique.DEP2
  • Famille de produitsSingle Ply Waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.43
  • Titre CSI MasterFormat 2014PVC-Free Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks
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
Produits similaires