Publier vos produits
DEP3 Potable water tank
Danosa

DEP3 Potable water tank

Traduit par Google,

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE

- Imperméabilité : Membrane à base de polyurée


AVANTAGES :

- Système d'imperméabilisation continue sans recouvrement, excellente adhérence et adaptable aux supports compliqués.

- Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température.

- Bonne résistance chimique en immersion permanente et hydrolyse.

- Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service.

- Haute élasticité, il est capable de combler les fissures même à basse température. Allongement ±400%.

- Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV.

LES USAGES:

- Réservoirs d'eau potable, citernes

- Réservoirs d'aliments aqueux et liquides.

- Réservoirs et dépôts de produits chimiques.

- Réservoirs d'eau d'incendie (PFP).

Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm2

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOCOAT 250 

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%. 

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.DEP3
  • Famille de produitsSingle Ply Waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks
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
Produits similaires