Publier vos produits
PFE1 Fountain and pond
Danosa

PFE1 Fountain and pond

Traduit par Google,
Fontaines et livres. - Imperméabilisation : Membrane à base de polyurée AVANTAGES - Système d'imperméabilisation continue sans recouvrement, excellente adhérence et adaptable aux supports compliqués. - Système d'étanchéité avec une excellente résistance mécanique, à l'abrasion et aux changements de température. - Bonne résistance chimique en immersion permanente et hydrolyse. - Application par projection chaude à haut rendement. Durcissement rapide et mise en service. - Haute élasticité, il est capable de combler les fissures même à basse température. - Écologique. Sans solvants, plastifiants et sans COV. UTILISATIONS - Piscines extérieures. - Fontaines ornementales. - Parcs aquatiques : toboggans, attractions aquatiques, bateaux d'accueil. - Parcs thématiques : aquariums, delphinariums.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS PRIMER - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: Adhesion resistance - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea SEALING AND FINISHING - Product: DANOCOAT PAS 600 - Description: Aliphatic polyurea, highly chemical resistant to abrasion and UV rays. Elevated hardness.High solids content more than 95%. - Property: tensile strength (ISO 527-3) - Value: 36 N/mm2
Spécifications techniques
  • Réference unique.PFE1
  • Famille de produitsLiquid waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Co_32_65_64
  • Description de l'Uniclass 2015Ponds
  • Code CSI MasterFormat 201407 57 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
Produits similaires