Publier vos produits
DIV4 High performance partition wall
Danosa

DIV4 High performance partition wall

Traduit par Google,
Cloison haute performance : - Isolation acoustique : Membrane bitumineuse haute densité/Polyéthylène réticulé avec membrane acoustique et laine minérale AVANTAGES : - Niveau d'isolation aux bruits aériens DnTw ≥ 70 dB. - Il obtient des performances élevées entre les locaux, ce qui permet de faire différentes activités sans aucune interférence entre eux. - Il déplace la fréquence de résonance du système vers des fréquences moins audibles. - La membrane acoustique améliore l'isolation aux basses fréquences du système de cloisons sèches en gypse. - Absorbeur à basses, moyennes et hautes fréquences. - On obtient une amélioration des performances acoustiques du système aux bruits impulsifs. - Le système améliore l'étanchéité contre les excavations. - Système léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide. UTILISATIONS : - Cabines d'enregistrement.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.DIV4
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsSeparating wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions