Publier vos produits
FCH2 Ventilated facade
Danosa

FCH2 Ventilated facade

Traduit par Google,

FAÇADE VENTILÉE

- Isolation acoustique : Laine minérale/Polyéthylène réticulé expansé avec membrane acoustique
- Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)

AVANTAGES
- Système qui sécurise l'étanchéité à l'eau en façade.
- Système qui évite de plâtrer la façade à l'intérieur.
- Haute durabilité des performances thermiques.
- Système qui évite les ponts thermiques et les apparitions de condensation.
- Il renforce la stabilité thermique du support (retard thermique).
- Durabilité du système à la hauteur de la durabilité du bâtiment grâce à sa grande résistance à l'humidité et aux charges mécaniques.
- Le polystyrène extrudé évite les filtrations d'eau et les remontées capillaires grâce à sa faible absorption d'eau.
- La bande acoustique prend la fréquence de coïncidence du gypse stratifié.
- La laine minérale évite l'effet "tambour" à l'intérieur de la chambre de façade.
- Système intérieur léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES

- Bâtiments d'accueil du public : hôtels.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FCH2
  • Famille de produitsSystèmes ITE
  • Groupe de produitsSystèmes ITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls