Publier vos produits
TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music
Danosa

TRA3 Plasterboard panelling for premises with more than 90 dB emissions levels with music

Traduit par Google,
Lambris en plaques de plâtre pour locaux émettant plus de 90 dB avec musique : - Isolation acoustique : Membrane bitumineuse haute densité/Polyéthylène réticulé avec membrane acoustique et laine minérale. AVANTAGES : - Il est conforme aux exigences des gouvernements locaux pour les locaux nécessitant un R'A,tr supérieur à 67 dBA. Il obtient une isolation suffisante pour les niveaux d'immision dans les parties communes et à l'extérieur. - L'enduit mural assure l'étanchéité à l'eau et à l'acoustique. - Absorption combinée aux basses, moyennes et hautes fréquences. - Il déplace les fréquences de résonance du système vers des fréquences moins audibles. - La membrane acoustique améliore l'isolation aux basses fréquences du système de cloisons sèches en gypse. - L'augmentation de l'épaisseur de la structure permet d'augmenter l'isolation acoustique. - Système léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide. UTILISATIONS : - Salles des machines dans les bâtiments résidentiels : hôtels, hôpitaux, écoles et bâtiments d'entreprise. - Locaux de musique : pubs, karaokés, discothèques, salles de mariage et de fête. - Cabines d'enregistrement.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.TRA3
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsIndependent wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_65
  • Description de l'Uniclass 2015Plasterboard panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-15 11 11
  • Titre OmniClassFixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions