Publier vos produits
MUR1 Foundation wall
Danosa

MUR1 Foundation wall

Traduit par Google,
Mur de fondation : - Étanchéité : Membrane bitumineuse monocouche collée (SBS) - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) AVANTAGES : - Étanchéité à haute élasticité et grande durabilité. - Application au chalumeau. - Membrane d'étanchéité autocicatrisante. - Étanchéité monocouche collée. - Grande capacité à contourner les fissures. - Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille. - Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau. - Système de drainage à haute résistance à la compression. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Bâtiments logistiques et industriels. - Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: IMPRIDAN 100
    - Description: organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces.
    - Property: adhesion
    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN 30 P ELAST
    - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.
    - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet.

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    DRAINAGE AND FILTRATION:

    - Product: DANODREN H25 PLUS
    - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage.
    - Property: drainage (ISO 12958)
    - Value: 4,8 l/m·s

    DRAINAGE:

    - Product: TUBODAN 160
    - Description: It is a tube made of high density polyethylene corrugated, highly flexible and perforated around its perimeter.
    - Property: Infiltration surface
    - Value: 782 cm2/m

    FILTRATION:

    - Product: DANOFELT PY 200
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 200 g/m²

Spécifications techniques
  • Réference unique.MUR1
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsFoundations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-11 17 13
  • Titre OmniClassRetaining Walls
  • Code CSI UniFormat IIA2020
  • Titre CSI UniFormat IIBasement Walls