Publier vos produits
TRA2 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels with nightime shift
Danosa

TRA2 Plasterboard panelling for premises with a 85 - 90 dB emissions levels with nightime shift

Traduit par Google,
Lambris en plaques de plâtre pour locaux émettant de 85 à 90 dB la nuit : - Isolation acoustique : Laine minérale/Membrane bitumineuse haute densité/Membrane acoustique haute densité avec coton AVANTAGES : - Il est conforme aux exigences des collectivités locales pour les locaux nécessitant R'A,tr plus de 63 dBA. Il obtient une isolation suffisante pour les niveaux d'immision dans les parties communes et à l'extérieur. - L'enduit mural assure l'étanchéité à l'eau et à l'acoustique. - Absorption combinée aux basses, moyennes et hautes fréquences. - Il déplace les fréquences de résonance du système vers des fréquences moins audibles. - La membrane acoustique améliore l'isolation aux basses fréquences du système de cloisons sèches en gypse. - En augmentant l'épaisseur de la structure et de la laine minérale, on peut augmenter l'isolation thermique et acoustique. - Système léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide. UTILISATIONS : - Locaux de nuit avec des niveaux d'émission de 85 à 90 dB : restaurants, discothèques - Salles de musique dans les écoles. - Écoles de musique : cabines individuelles. - Discothèques dans les centres commerciaux.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: LOW FRECUENCY INSULATION: - Product: ACUSTIDAN - Description: it is a multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. Acoustically it works as a low frequency sound insulation. - Property: ΔR125Hz - Value: 7 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.TRA2
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsIndependent wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_65
  • Description de l'Uniclass 2015Plasterboard panel partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-15 11 11
  • Titre OmniClassFixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions