Publier vos produits
FCH1 DANOTHERM ETICS facade
Danosa

FCH1 DANOTHERM ETICS facade

Traduit par Google,
Façade ETICS : - Isolation acoustique : Laine minérale/Polyéthylène réticulé expansé avec membrane acoustique - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS) AVANTAGES : - Système qui sécurise l'étanchéité en façade. - Système qui évite de plâtrer la façade à l'intérieur. - Haute durabilité des performances thermiques. - Système qui évite les ponts thermiques. - Il renforce la stabilité thermique du support (retard thermique). - Durabilité du système à la hauteur de la durabilité du bâtiment grâce à sa grande résistance à l'humidité et aux charges mécaniques. - Le polystyrène extrudé évite les filtrations d'eau et les remontées capillaires grâce à sa faible absorption d'eau. - La bande acoustique prend la fréquence de coïncidence du gypse stratifié. - La laine minérale évite l'effet "tambour" à l'intérieur de la chambre de façade. - Système intérieur léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide. - Déclaration environnementale de produit (EPD). UTILISATIONS : - Etablissements publics : hôtels. - Bâtiments résidentiels publics ou privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: Rock wool - Description: rock wool panel covered by a vapor barrier. - Property: Rw - Property: ΔR - Value: more than 9 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: FONODAN 50 - Description: two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. - Property: ΔR - Value: more than 3 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.FCH1
  • Famille de produitsSystèmes ITE
  • Groupe de produitsSystèmes ITE
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201404 05 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Masonry Mortaring
  • Numéro OmniClass23-13 15 13
  • Titre OmniClassMortars
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls