Publier vos produits
FCH3 Panelling of a facade with insulation
Danosa

FCH3 Panelling of a facade with insulation

Traduit par Google,

REVÊTEMENT D'UNE FAÇADE AVEC ISOLATION

- Isolation acoustique : Laine minérale/Polyéthylène réticulé expansé avec membrane acoustique

AVANTAGES

- La bande acoustique prend la fréquence de coïncidence du gypse stratifié.
- La laine minérale évite l'effet "tambour" à l'intérieur de la chambre de façade.
- Système intérieur léger avec une bonne planimétrie, une faible épaisseur et une mise en œuvre rapide.
- En augmentant l'épaisseur de la laine minérale, la façade obtient les niveaux d'isolation thermique requis en fonction de la zone climatique.

LES USAGES

- Bâtiments d'accueil du public : hôtels.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FCH3
  • Famille de produitsSystèmes ITE
  • Groupe de produitsSystèmes ITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls