Publier vos produits
FCH4 Facade with thermal insulation in chamber
Danosa

FCH4 Facade with thermal insulation in chamber

Traduit par Google,

FAÇADE AVEC ISOLATION THERMIQUE EN CHAMBRE

- Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé expansé
- Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)

AVANTAGES

- Haute durabilité des performances thermiques.
- Système qui évite les condensations interstitielles.
- Polystyrène extrudé à haute résistance à la diffusion de vapeur.
- Il n'a pas besoin de pare-vapeur.
- Il évite les transmissions par le flanc.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES

- Bâtiments d'accueil du public : hôtels.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FCH4
  • Famille de produitsSystèmes ITE
  • Groupe de produitsSystèmes ITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls