Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
Linear drain with full cover
Indisponible en États-Unis
Deante
Suivre
Archivé
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Téléchargement indisponible (fichiers archivés)
Spécification
Spécification
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
kos_006b_007b_008b_010b
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Accessories
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-11-13
Numéro d'édition
1
Largeur (mm)
120
Profondeur (mm)
98
Liens
Liens
URL du produit
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
Instructions d'installation
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Description technique
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Pologne
Fabriqué en
Pologne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
TE_70_10_70
Description de l'Uniclass 2015
Drainage equipment
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 17 29
Titre OmniClass
Shower Drains
Produits similaires
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Télécharger
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Télécharger
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Télécharger
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Télécharger
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Télécharger
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Télécharger