Publier vos produits
110310PAD WC suspendu S21 S avec protections noires
DELABIE

110310PAD WC suspendu S21 S avec protections noires

WC suspendu, 360 x 350 x 535 mm.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Design pur et élégant.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm.

Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.

Dessous fermé.

Livré avec des protections noires directement fixées sur le WC.

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L.

Poids : 11 kg.

Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.110310PAD
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011289
  • Nom ETIMToilet closet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord