Publier vos produits
162500 Combi Lavabo WC suspendu KOMPACT
DELABIE

162500 Combi Lavabo WC suspendu KOMPACT

Combi lavabo avec réservoir, WC suspendu au centre et porte-papier WC encastré.

Montage mural avec 3 trappes de visite, 2 sur les côtés et 1 au-dessus, avec vis antivol TORX.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.

Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Adapté aux prisons, postes de police...

Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d’objets.

Lavabo équipé d’un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".

WC équipé d’un réservoir 6 litres.

Arrivées d’eau : lavabo M1/2", WC M3/8".

Évacuation d’eau horizontale encastrée Ø 100 mm.

Livré avec un siphon de lavabo.

Installation facilitée : une seule évacuation pour le WC et le lavabo, arrivée d’eau et évacuation déjà raccordées.

Poids : 36 kg.

Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.162500
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)724
  • Profondeur (mm)614
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)30171
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord