Publier vos produits
Detex AO19-1 Single Door Automatic Operator
Detex

Detex AO19-1 Single Door Automatic Operator

Traduit par Google,

L'opérateur automatique de la série AO19 pour portes simples est un produit robuste et facile à installer, conçu pour les applications à faible consommation d'énergie, à usage intensif et à forte sollicitation. La série AO19 est conforme à la norme ANSI/BHMA A156.19 (norme nationale américaine pour les portes motorisées à assistance électrique et à faible consommation d'énergie) et offre des fonctionnalités standard conformes aux exigences de l'American Disabilities Act.

Spécification
  • Features

    • Economical operator provides safe and easy access in medium to high-traffic and security areas
    • Provides ADA compliant access to handicap applications
    • Hanger plate allows quick installation
    • Adjustable delayed activation for sequenced vestibule doors
    • Reverse on obstruction stalls a door during closing cycle and re-activates to open if an obstruction is sensed anytime before the latch position
    • Power close applies a reverse power to aid in latch check position
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-ao19-1-single-door-automatic-operator
  • Famille de produitsAutomatic Operators
  • Groupe de produitsSingle Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators